Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
DINKLE
描述
2ESDSR-XXP - PCB Connector,Push-in design,Pitch:5.08mm,300V,10A
明细表
2ESDSR-XXP
品名
2ESDSR-XXP
产品预览
产品类型
PCB Connector - Plug
间距
5.08 mm
产品颜色
GREEN (default)
接线方式
Push-in design
固定方式
Without
产品长度
122.02 mm
产品宽度
15 mm
产品高度
25.9 mm
电位数
24
产品点数
24P
产品层数
1
连接点数
24
绝缘材料
PA66
绝缘材料组别
I
阻燃等级,符合UL94
V0
绝缘阻抗
≥500MΩ at DC 500V
导体材料
COPPER ALLOY
导体表面镀层
Tin PLATED
额定电压
630 V
额定电流
18 A
额定电压(II/2)
630 V
额定电压(III/2)
320 V
额定电压(III/3)
320 V
额定冲击电压(II/2)
4 kV
额定冲击电压(III/2)
4 kV
额定冲击电压(III/3)
4 kV
最小硬质导线横截面积
0.2 mm²
最大硬质导线横截面积
2.5 mm²
最小柔性导线横截面积
0.2 mm²
最大柔性导线横截面积
2.5 mm²
柔性导线横截面积,最小的管状裸端子
0.25 mm²
柔性导线横截面积,最大的管状裸端子
2.5 mm²
柔性导线横截面积,最小的管状预绝缘端子
0.25 mm²
柔性导线横截面积,最大的管状预绝缘端子
2.5 mm²
具有相同截面积的二根柔性导线,最小的双线管状预绝缘端子
0.75 mm²
具有相同截面积的二根柔性导线,最大的双线管状预绝缘端子
1.5 mm²
额定电压 (UL/CUL标准B组)
300 V
额定电流 (UL/CUL标准B组)
10 A
额定电压 (UL/CUL标准D组)
300 V
额定电流 (UL/CUL标准D组)
10 A
最小導線,符合UL/CUL
26 AWG
最大導線,符合UL/CUL
12 AWG
螺丝刀规格
0.6x3.5
剥线长度
10~11 mm
手指接触防护IP20
YES
最高工作温度
120
最低工作温度
-40
UL认证
YES
IEC认证
YES
RoHS许可
YES
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处