Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
DINKLE
描述
5ES-2PR - PCB Terminal Blocks,Screw Connection,Pitch:5.00mm,M2.5,300V,10A
明细表
5ES-2PR
品名
5ES-2PR
产品预览
产品类型
PCB Terminal Blocks
间距
5.00 mm
产品颜色
GREEN (default)
接线方式
Screw Connection
固定方式
Without
焊接方式
Wave Soldering
产品长度
11 mm
产品宽度
15.2 mm
产品高度
17.1 mm
出脚尺寸
0.8x1 mm
出脚长度
3.3 mm
焊孔直径
1.6 mm
电位数
2
产品点数
02P
产品层数
1
连接点数
2
绝缘材料
PA66
绝缘材料组别
I
阻燃等级,符合UL94
V0
绝缘阻抗
≥500MΩ at DC 500V
导体材料
COPPER ALLOY
导体表面镀层
Tin PLATED
额定电压
400 V
额定电流
18 A
额定电压(II/2)
630 V
额定电压(III/2)
400 V
额定电压(III/3)
320 V
额定冲击电压(II/2)
4 kV
额定冲击电压(III/2)
4 kV
额定冲击电压(III/3)
4 kV
最小硬质导线横截面积
0.2 mm²
最大硬质导线横截面积
2.5 mm²
最小柔性导线横截面积
0.2 mm²
最大柔性导线横截面积
2.5 mm²
柔性导线横截面积,最小的管状裸端子
0.25 mm²
柔性导线横截面积,最大的管状裸端子
2.5 mm²
柔性导线横截面积,最小的管状预绝缘端子
0.25 mm²
柔性导线横截面积,最大的管状预绝缘端子
2.5 mm²
具有相同截面积的二根最小硬质导线横截面积
0.2 mm²
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积
1 mm²
具有相同截面积的二根最小柔性导线横截面积
0.2 mm²
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积
1 mm²
具有相同截面积的二根柔性导线,最小的管状裸端子
0.25 mm²
具有相同截面积的二根柔性导线,最大的管状裸端子
0.75 mm²
具有相同截面积的二根柔性导线,最小的双线管状预绝缘端子
0.5 mm²
具有相同截面积的二根柔性导线,最大的双线管状预绝缘端子
1.5 mm²
额定电压 (UL/CUL标准B组)
300 V
额定电流 (UL/CUL标准B组)
10 A
额定电压 (UL/CUL标准D组)
300 V
额定电流 (UL/CUL标准D组)
10 A
最小導線,符合UL/CUL
22 AWG
最大導線,符合UL/CUL
14 AWG
最小硬质導線,符合UL/CUL
22 AWG
最大硬质導線,符合UL/CUL
14 AWG
螺纹规格
M2.5
螺丝刀规格
0.6x3.5
最小扭矩
0.4 N.m
最大扭矩
0.5 N.m
剥线长度
7~8 mm
手指接触防护IP20
YES
最高工作温度
120
最低工作温度
-40
UL认证
YES
RoHS许可
YES
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处