Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
DINKLE
描述
AK10-PE - Grounding Terminal Block,Spring Clamp Connection,Width:10.00mm,600V
明细表
AK10-PE
品名
AK10-PE
产品预览
产品类别
Grounding Terminal Block
间距
10.00 mm
产品颜色
YELLOW-GREEN (default)
接线方式
Spring Clamp Connection
产品长度
71.1 mm
产品宽度
10 mm
产品高度
50.1(TS-35N)/57.6(TS-35/15N) mm
电位数
1
产品层数
1
连接点数
2
绝缘材料
PA66
绝缘材料组别
I
阻燃等级,符合UL94
V0
绝缘阻抗
≥500MΩ at DC 500V
导体材料
COPPER ALLOY
导体表面镀层
Tin PLATED
额定电压
800 V
额定电压(III/3)
800 V
额定冲击电压(III/3)
8 kV
最小硬质导线横截面积
1.5 mm²
最大硬质导线横截面积
10 mm²
最小柔性导线横截面积
1.5 mm²
最大柔性导线横截面积
10 mm²
柔性导线横截面积,最小的管状裸端子
1.5 mm²
柔性导线横截面积,最大的管状裸端子
10 mm²
柔性导线横截面积,最小的管状预绝缘端子
1.5 mm²
柔性导线横截面积,最大的管状预绝缘端子
6 mm²
具有相同截面积的二根柔性导线,最小的双线管状预绝缘端子
1.5 mm²
具有相同截面积的二根柔性导线,最大的双线管状预绝缘端子
2.5 mm²
额定电压 (UL/CUL标准B组)
600 V
额定电压 (UL/CUL标准C组)
600 V
最小導線,符合UL/CUL
24 AWG
最大導線,符合UL/CUL
6 AWG
最小硬质導線,符合UL/CUL
24 AWG
最大硬质導線,符合UL/CUL
6 AWG
螺丝刀规格
1.0x5.5
剥线长度
18 mm
安装轨道
TS-35N,TS-35/15N
是否需要边盖
YES
是否接地
YES
手背接触防护IP10
YES
手指接触防护IP20
YES
最高工作温度
120
最低工作温度
-40
UL认证
YES
IEC认证
YES
RoHS许可
YES
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处