Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
DINKLE
描述
DKB20N - Feed-Through single level,Screw Connection,Width:8.20mm,M3.5,600V,20A
明细表
DKB20N
品名
DKB20N
产品预览
产品类型
Feed-Through single level
间距
8.20 mm
产品颜色
BLACK (default)
接线方式
Screw Connection
产品长度
40.5 mm
产品宽度
8.2 mm
产品高度
30.5(TS-35N)/38(TS-35/15N) mm
电位数
1
产品层数
1
连接点数
2
绝缘材料
PC
绝缘材料组别
Ⅲa
阻燃等级,符合UL94
V2
绝缘阻抗
≥1000MΩ at DC 500V
导体材料
COPPER ALLOY
导体表面镀层
Tin PLATED
额定电压
630 V
额定电流
24 A
额定电压(III/3)
630 V
额定冲击电压(III/3)
8 kV
最小硬质导线横截面积
0.2 mm²
最大硬质导线横截面积
2.5 mm²
最小柔性导线横截面积
0.2 mm²
最大柔性导线横截面积
2.5 mm²
额定电压 (UL/CUL标准B组)
600 V
额定电流 (UL/CUL标准B组)
20 A
额定电压 (UL/CUL标准C组)
600 V
额定电流 (UL/CUL标准C组)
20 A
额定电压 (UL/CUL标准D组)
600 V
额定电流 (UL/CUL标准D组)
20 A
最小導線,符合UL/CUL
26 AWG
最大導線,符合UL/CUL
12 AWG
螺纹规格
M3.5
螺丝刀规格
PH2
最小扭矩
0.8 N.m
最大扭矩
1 N.m
剥线长度
9~10(The stripping length depends on the specification provided by the cable) mm
安装轨道
TS-35N,TS-35/15N
是否需要边盖
YES
是否接地
NO
手背接触防护IP10
YES
最高工作温度
125
最低工作温度
-40
UL认证
YES
RoHS许可
YES
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处