피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
DKB30N
DINKLE
NEMA Terminal Blocks
Rail Mounting
Feed-Through single level
Powered by
CAD모델 선택
{dinkle/nema20terminal20blocks/rail20mounting/feed-through20single20level/dkb30n.prj},{NB=DKB30N},{NAME=DKB30N},{PREVIEW=../../../_pool_/4a/e2/dkb30n.png},{PTTE=Feed-Through single level},{PH=10.5},{CR=BLACK (default)},{CNMD=Screw Connection},{LH=40.5},{WH=10.5},{HH=33(TS-35N)/40.5(TS-35/15N)},{CTDM=1},{LL=1},{CNPS=2},{IGML=PC},{IGMLGP=Ⅲa},{UL94FR=V2},{INRE=≥1000MΩ at DC 500V},{CRML=COPPER ALLOY},{POCS=Tin PLATED},{RDVE=630},{RDCT=32},{RDVE3_3=630},{RIV3_3=8},{CCSS_MIN=0.34},{CCSS_MAX=4},{CCSSD_MIN=0.34},{CCSSD_MAX=4},{RV_UL_CUL_B=600},{RC_UL_CUL_B=30},{RV_UL_CUL_C=600},{RC_UL_CUL_C=30},{MIN_WCAT_UL_CUL=22},{MAX_WCAT_UL_CUL=10},{SWTD=M4},{SRSE=PH2},{TT_MIN=1.2},{TT_MAX=1.5},{SGLH=12~13(The stripping length depends on the specification provided by the cable)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
DINKLE
Description
DKB30N - Feed-Through single level,Screw Connection,Width:10.50mm,M4,600V,30A
Bill of material
DKB30N
Name
DKB30N
Preview
Product type
Feed-Through single level
Pitch
10.5
mm
Color
BLACK (default)
Connection method
Screw Connection
Length
40.5
mm
Width
10.5
mm
Height
33(TS-35N)/40.5(TS-35/15N)
mm
Circuit diagram
1
Level
1
Connection points
2
Insulating material
PC
Insulating material group
Ⅲa
UL94 Flammability rating
V2
Insulation resistance
≥1000MΩ at DC 500V
Conductor material
COPPER ALLOY
Plating of conductor surface
Tin PLATED
Rated Voltage
630
V
Rated Current
32
A
Rated Voltage(III/3)
630
V
Rated Impulse Voltage(III/3)
8
kV
Conductor cross section solid. min
0.34
mm²
Conductor cross section solid. max
4
mm²
Conductor cross section stranded. min
0.34
mm²
Conductor cross section stranded. max
4
mm²
Rated Voltage (UL/CUL Group B)
600
V
Rated Current (UL/CUL Group B)
30
A
Rated Voltage (UL/CUL Group C)
600
V
Rated Current (UL/CUL Group C)
30
A
Min. wire connection acc. to UL/CUL
22
AWG
Max. wire connection acc. to UL/CUL
10
AWG
Screw thread
M4
Screwdriver size
PH2
Tightening torque min
1.2
N.m
Tightening torque max
1.5
N.m
Stripping Length
12~13(The stripping length depends on the specification provided by the cable)
mm
Mounting rail
TS-35N,TS-35/15N
End cover plate required
YES
Grounding connection
NO
Back of the hand protection IP10(IEC60529)
YES
Operating temperature max
125
℃
Operating temperature min
-40
℃
UL Recognized
YES
RoHS Approval
YES
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.