Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
DINKLE
描述
DKB30N - Feed-Through single level,Screw Connection,Width:10.50mm,M4,600V,30A
明细表
DKB30N
品名
DKB30N
产品预览
产品类型
Feed-Through single level
间距
10.5 mm
产品颜色
BLACK (default)
接线方式
Screw Connection
产品长度
40.5 mm
产品宽度
10.5 mm
产品高度
33(TS-35N)/40.5(TS-35/15N) mm
电位数
1
产品层数
1
连接点数
2
绝缘材料
PC
绝缘材料组别
Ⅲa
阻燃等级,符合UL94
V2
绝缘阻抗
≥1000MΩ at DC 500V
导体材料
COPPER ALLOY
导体表面镀层
Tin PLATED
额定电压
630 V
额定电流
32 A
额定电压(III/3)
630 V
额定冲击电压(III/3)
8 kV
最小硬质导线横截面积
0.34 mm²
最大硬质导线横截面积
4 mm²
最小柔性导线横截面积
0.34 mm²
最大柔性导线横截面积
4 mm²
额定电压 (UL/CUL标准B组)
600 V
额定电流 (UL/CUL标准B组)
30 A
额定电压 (UL/CUL标准C组)
600 V
额定电流 (UL/CUL标准C组)
30 A
最小導線,符合UL/CUL
22 AWG
最大導線,符合UL/CUL
10 AWG
螺纹规格
M4
螺丝刀规格
PH2
最小扭矩
1.2 N.m
最大扭矩
1.5 N.m
剥线长度
12~13(The stripping length depends on the specification provided by the cable) mm
安装轨道
TS-35N,TS-35/15N
是否需要边盖
YES
是否接地
NO
手背接触防护IP10
YES
最高工作温度
125
最低工作温度
-40
UL认证
YES
RoHS许可
YES
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处