피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
DKBB10
DINKLE
NEMA Terminal Blocks
Rail Mounting
Feed-Through bi-level
Powered by
CAD모델 선택
{dinkle/nema20terminal20blocks/rail20mounting/feed-through20bi-level/dkbb10.prj},{NB=DKBB10},{NAME=DKBB10},{PREVIEW=../../../_pool_/8f/fa/dkbb10.png},{PTTE=Feed-through Bi-level},{PH=8.80},{CR=BLACK (default)},{CNMD=Screw Connection},{LH=57},{WH=8.8},{HH=57.9(TS-35)/65.4(TS-35/15)},{CTDM=2},{LL=2},{CNPS=4},{IGML=PC},{IGMLGP=Ⅲa},{UL94FR=V2},{INRE=≥1000MΩ at DC 500V},{CRML=COPPER ALLOY},{POCS=Ni PLATED},{RDVE=800},{RDCT=24},{RDVE3_3=800},{RIV3_3=8},{CCSS_MIN=0.34},{CCSS_MAX=2.5},{CCSSD_MIN=0.34},{CCSSD_MAX=2.5},{RV_UL_CUL_B=600},{RC_UL_CUL_B=15},{RV_UL_CUL_C=600},{RC_UL_CUL_C=15},{MIN_WCAT_UL_CUL=22},{MAX_WCAT_UL_CUL=14},{MIN_SWCAT_UL_CUL=22},{MAX_SWCAT_UL_CUL=14},{SWTD=M3},{SRSE=1x5.5,PH0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
DINKLE
Description
DKBB10 - Feed-through Bi-level,Screw Connection,Width:8.80mm,M3,600V,15A
Bill of material
DKBB10
Name
DKBB10
Preview
Product type
Feed-through Bi-level
Pitch
8.80
mm
Color
BLACK (default)
Connection method
Screw Connection
Length
57
mm
Width
8.8
mm
Height
57.9(TS-35)/65.4(TS-35/15)
mm
Circuit diagram
2
Level
2
Connection points
4
Insulating material
PC
Insulating material group
Ⅲa
UL94 Flammability rating
V2
Insulation resistance
≥1000MΩ at DC 500V
Conductor material
COPPER ALLOY
Plating of conductor surface
Ni PLATED
Rated Voltage
800
V
Rated Current
24
A
Rated Voltage(III/3)
800
V
Rated Impulse Voltage(III/3)
8
kV
Conductor cross section solid. min
0.34
mm²
Conductor cross section solid. max
2.5
mm²
Conductor cross section stranded. min
0.34
mm²
Conductor cross section stranded. max
2.5
mm²
Rated Voltage (UL/CUL Group B)
600
V
Rated Current (UL/CUL Group B)
15
A
Rated Voltage (UL/CUL Group C)
600
V
Rated Current (UL/CUL Group C)
15
A
Min. wire connection acc. to UL/CUL
22
AWG
Max. wire connection acc. to UL/CUL
14
AWG
Min. solid wire connection acc. to UL/CUL
22
AWG
Max. solid wire connection acc. to UL/CUL
14
AWG
Screw thread
M3
Screwdriver size
1x5.5,PH0
Stripping Length
7~8(The stripping length depends on the specification provided by the cable lug manufacturer)
mm
Mounting rail
TS-35N,TS-35/15N
Grounding connection
NO
Back of the hand protection IP10(IEC60529)
YES
Operating temperature max
125
℃
Operating temperature min
-40
℃
RoHS Approval
YES
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.