Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
DINKLE
描述
DKBB10 - Feed-through Bi-level,Screw Connection,Width:8.80mm,M3,600V,15A
明细表
DKBB10
品名
DKBB10
产品预览
产品类型
Feed-through Bi-level
间距
8.80 mm
产品颜色
BLACK (default)
接线方式
Screw Connection
产品长度
57 mm
产品宽度
8.8 mm
产品高度
57.9(TS-35)/65.4(TS-35/15) mm
电位数
2
产品层数
2
连接点数
4
绝缘材料
PC
绝缘材料组别
Ⅲa
阻燃等级,符合UL94
V2
绝缘阻抗
≥1000MΩ at DC 500V
导体材料
COPPER ALLOY
导体表面镀层
Ni PLATED
额定电压
800 V
额定电流
24 A
额定电压(III/3)
800 V
额定冲击电压(III/3)
8 kV
最小硬质导线横截面积
0.34 mm²
最大硬质导线横截面积
2.5 mm²
最小柔性导线横截面积
0.34 mm²
最大柔性导线横截面积
2.5 mm²
额定电压 (UL/CUL标准B组)
600 V
额定电流 (UL/CUL标准B组)
15 A
额定电压 (UL/CUL标准C组)
600 V
额定电流 (UL/CUL标准C组)
15 A
最小導線,符合UL/CUL
22 AWG
最大導線,符合UL/CUL
14 AWG
最小硬质導線,符合UL/CUL
22 AWG
最大硬质導線,符合UL/CUL
14 AWG
螺纹规格
M3
螺丝刀规格
1x5.5,PH0
剥线长度
7~8(The stripping length depends on the specification provided by the cable lug manufacturer) mm
安装轨道
TS-35N,TS-35/15N
是否接地
NO
手背接触防护IP10
YES
最高工作温度
125
最低工作温度
-40
RoHS许可
YES
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处