Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
DINKLE
描述
DKM10 - Feed-Through single level,Stud Connection,Width:32.00mm,M10,1000V,255A
明细表
DKM10
品名
DKM10
产品预览
产品类别
Feed-Through single level
间距
32.00 mm
产品颜色
GREY (default)
接线方式
Stud Connection
产品长度
67 mm
产品宽度
32 mm
产品高度
71(TS-35N)/78.5(TS-35/15N) mm
产品点数
01P
产品层数
1
连接点数
1
绝缘材料
PA66
绝缘材料组别
I
阻燃等级,符合UL94
V0
绝缘阻抗
≥500MΩ at DC 500V
导体材料
STEEL
导体表面镀层
Zn PLATED
额定电压
1000 V
额定电流
269 A
额定电压(III/3)
1000 V
额定冲击电压(III/3)
8 kV
最小硬质导线横截面积
6 mm²
最大硬质导线横截面积
120 mm²
最小柔性导线横截面积
10 mm²
最大柔性导线横截面积
95 mm²
额定电压 (UL标准E组)
1000 V
额定电流 (UL标准E组)
255 A
最小導線,符合UL/CUL
10 AWG
最大導線,符合UL/CUL
250Kcmil AWG
螺纹规格
M10
最小扭矩
10 N.m
最大扭矩
20 N.m
安装轨道
TS-35N、TS-35/15N
是否需要边盖
NO
是否接地
NO
最高工作温度
120
最低工作温度
-40
UL认证
YES
RoHS许可
YES
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处