피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
DKM120-U
DINKLE
DIN Rail Terminal Blocks
Stud Connection
Powered by
CAD모델 선택
{dinkle/din20rail20terminal20blocks/stud20connection/dkm120-u.prj},{NB=DKM120-U},{NAME=DKM120-U},{PREVIEW=../../_pool_/75/52/dkm120-u.png},{PTCY=Feed-through Single Level},{PH=42.00},{CR=GREY (default)},{CNMD=Stud Connection},{LH=220},{WH=42},{HH=119.5(TS-35N)/127(TS-35/15N)},{CTDM=1},{NROFPS=01P},{LL=1},{CNPS=2},{IGML=PA66},{IGMLGP=I},{UL94FR=V0},{INRE=≥500MΩ at DC 500V},{CRML=COPPER ALLOY},{POCS=Tin PLATED},{RDVE=1500},{RDCT=269},{RDVE3_3=1500},{RIV3_3=8},{RV_UL_E=1500},{RC_UL_E=单线:255/双线:300},{MIN_WCAT_UL_CUL=10},{MAX_WCAT_UL_CUL=250(kcmil)},{MIN_SWCAT_UL_CUL=10},{MAX_SWCAT_UL_CUL=250(kcmil)},{SWTD=M10},{SRSE=15X10(套筒最小长度80mm),15X12.5(套筒最小长度80mm)},{TT_MIN=10},{TT_MAX=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
DINKLE
Description
DKM120-U - Feed-through Single Level,Stud Connection,Width:42.00mm,M10,1500V,255A
Bill of material
DKM120-U
Name
DKM120-U
Preview
Product Category
Feed-through Single Level
Pitch
42.00
mm
Color
GREY (default)
Connection method
Stud Connection
Length
220
mm
Width
42
mm
Height
119.5(TS-35N)/127(TS-35/15N)
mm
Circuit diagram
1
Number of poles
01P
Level
1
Connection points
2
Insulating material
PA66
Insulating material group
I
UL94 Flammability rating
V0
Insulation resistance
≥500MΩ at DC 500V
Conductor material
COPPER ALLOY
Plating of conductor surface
Tin PLATED
Rated Voltage
1500
V
Rated Current
269
A
Rated Voltage(III/3)
1500
V
Rated Impulse Voltage(III/3)
8
kV
Rated Voltage (UL Group E)
1500
V
Rated Current (UL Group E)
单线:255/双线:300
A
Min. wire connection acc. to UL/CUL
10
AWG
Max. wire connection acc. to UL/CUL
250(kcmil)
AWG
Min. solid wire connection acc. to UL/CUL
10
AWG
Max. solid wire connection acc. to UL/CUL
250(kcmil)
AWG
Screw thread
M10
Screwdriver size
15X10(套筒最小长度80mm),15X12.5(套筒最小长度80mm)
Tightening torque min
10
N.m
Tightening torque max
20
N.m
Stripping Length
The stripping length depends on the specification provided by the cable lug manufacturer
mm
Mounting rail
TS-35N、TS-35/15N
End cover plate required
NO
Grounding connection
NO
Back of the hand protection IP10(IEC60529)
YES
Finger protection IP20(IEC60529)
NO
Operating temperature max
120
℃
Operating temperature min
-40
℃
RoHS Approval
YES
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.