피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
DKM35
DINKLE
DIN Rail Terminal Blocks
Stud Connection
Powered by
CAD모델 선택
{dinkle/din20rail20terminal20blocks/stud20connection/dkm35.prj},{NB=DKM35},{NAME=DKM35},{PREVIEW=../../_pool_/28/3d/dkm35.png},{PTCY=Feed-through Single Level},{PH=27.00},{CR=GREY (default)},{CNMD=Stud Connection},{LH=107.7},{WH=27},{HH=50(TS-35N)/57.5(TS-35/15N)},{CTDM=1},{NROFPS=01P},{LL=1},{CNPS=2},{IGML=PA66},{IGMLGP=I},{UL94FR=V0},{INRE=≥500MΩ at DC 500V},{CRML=COPPER ALLOY},{POCS=Tin PLATED},{RDVE=1000},{RDCT=125},{RDVE3_3=1000},{RIV3_3=8},{RV_UL_E=1000},{RC_UL_E=单线:130/双线:170},{MIN_WCAT_UL_CUL=12},{MAX_WCAT_UL_CUL=1},{SWTD=M6},{TT_MIN=3},{TT_MAX=6},{MGRL=TS-35N、TS-35/15N},{ECPR=NO},{GGCN=NO},{BOTHP=NO},{FP=NO},{OGTE_MAX=120},{OGTE_MIN=-40},{ROHS_A=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
DINKLE
Description
DKM35 - Feed-through Single Level,Stud Connection,Width:27.00mm,M6,1000V,130A
Bill of material
DKM35
Name
DKM35
Preview
Product Category
Feed-through Single Level
Pitch
27.00
mm
Color
GREY (default)
Connection method
Stud Connection
Length
107.7
mm
Width
27
mm
Height
50(TS-35N)/57.5(TS-35/15N)
mm
Circuit diagram
1
Number of poles
01P
Level
1
Connection points
2
Insulating material
PA66
Insulating material group
I
UL94 Flammability rating
V0
Insulation resistance
≥500MΩ at DC 500V
Conductor material
COPPER ALLOY
Plating of conductor surface
Tin PLATED
Rated Voltage
1000
V
Rated Current
125
A
Rated Voltage(III/3)
1000
V
Rated Impulse Voltage(III/3)
8
kV
Rated Voltage (UL Group E)
1000
V
Rated Current (UL Group E)
单线:130/双线:170
A
Min. wire connection acc. to UL/CUL
12
AWG
Max. wire connection acc. to UL/CUL
1
AWG
Screw thread
M6
Tightening torque min
3
N.m
Tightening torque max
6
N.m
Mounting rail
TS-35N、TS-35/15N
End cover plate required
NO
Grounding connection
NO
Back of the hand protection IP10(IEC60529)
NO
Finger protection IP20(IEC60529)
NO
Operating temperature max
120
℃
Operating temperature min
-40
℃
RoHS Approval
YES
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.