Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
DINKLE
描述
DKM50 - Feed-through Single Level,Stud Connection,Width:27.00mm,M8,1000V,150A
明细表
DKM50
品名
DKM50
产品预览
产品类别
Feed-through Single Level
间距
27.00 mm
产品颜色
GREY (default)
接线方式
Stud Connection
产品长度
107.7 mm
产品宽度
27 mm
产品高度
50(TS-35N)/57.5(TS-35/15N) mm
电位数
1
产品点数
01P
产品层数
1
连接点数
2
绝缘材料
PA66
绝缘材料组别
I
阻燃等级,符合UL94
V0
绝缘阻抗
≥500MΩ at DC 500V
导体材料
COPPER ALLOY
导体表面镀层
Tin PLATED
额定电压
1000 V
额定电流
150 A
额定电压(III/3)
1000 V
额定冲击电压(III/3)
8 kV
额定电压 (UL标准E组)
1000 V
额定电流 (UL标准E组)
单线:150/双线:200 A
最小導線,符合UL/CUL
12 AWG
最大導線,符合UL/CUL
1/0 AWG
螺纹规格
M8
最小扭矩
6 N.m
最大扭矩
12 N.m
安装轨道
TS-35N、TS-35/15N
是否需要边盖
NO
是否接地
NO
手背接触防护IP10
NO
手指接触防护IP20
NO
最高工作温度
120
最低工作温度
-40
RoHS许可
YES
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处