피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
DKM8
DINKLE
DIN Rail Terminal Blocks
Stud Connection
Powered by
CAD모델 선택
{dinkle/din20rail20terminal20blocks/stud20connection/dkm8.prj},{NB=DKM8},{NAME=DKM8},{PREVIEW=../../_pool_/06/c0/dkm8.png},{PTCY=Feed-Through single level},{PH=21.00},{CR=GREY (default)},{CNMD=Stud Connection},{LH=67},{WH=21},{HH=64(TS-35N)/71.5(TS-35/15N)},{NROFPS=01P},{LL=1},{CNPS=1},{IGML=PA66},{IGMLGP=I},{UL94FR=V0},{INRE=≥500MΩ at DC 500V},{CRML=STEEL},{POCS=Zn PLATED},{RDVE=1000},{RDCT=150},{RDVE3_3=1000},{RIV3_3=8},{CCSS_MIN=2.5},{CCSS_MAX=50},{CCSSD_MIN=6},{CCSSD_MAX=35},{RV_UL_E=1000},{RC_UL_E=150},{MIN_WCAT_UL_CUL=14},{MAX_WCAT_UL_CUL=1/0},{SWTD=M8},{TT_MIN=6},{TT_MAX=12},{MGRL=TS-35N、TS-35/15N},{ECPR=NO},{GGCN=NO},{OGTE_MAX=120},{OGTE_MIN=-40},{UL_R=YES},{ROHS_A=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
DINKLE
Description
DKM8 - Feed-Through single level,Stud Connection,Width:21.00mm,M8,1000V,150A
Bill of material
DKM8
Name
DKM8
Preview
Product Category
Feed-Through single level
Pitch
21.00
mm
Color
GREY (default)
Connection method
Stud Connection
Length
67
mm
Width
21
mm
Height
64(TS-35N)/71.5(TS-35/15N)
mm
Number of poles
01P
Level
1
Connection points
1
Insulating material
PA66
Insulating material group
I
UL94 Flammability rating
V0
Insulation resistance
≥500MΩ at DC 500V
Conductor material
STEEL
Plating of conductor surface
Zn PLATED
Rated Voltage
1000
V
Rated Current
150
A
Rated Voltage(III/3)
1000
V
Rated Impulse Voltage(III/3)
8
kV
Conductor cross section solid. min
2.5
mm²
Conductor cross section solid. max
50
mm²
Conductor cross section stranded. min
6
mm²
Conductor cross section stranded. max
35
mm²
Rated Voltage (UL Group E)
1000
V
Rated Current (UL Group E)
150
A
Min. wire connection acc. to UL/CUL
14
AWG
Max. wire connection acc. to UL/CUL
1/0
AWG
Screw thread
M8
Tightening torque min
6
N.m
Tightening torque max
12
N.m
Mounting rail
TS-35N、TS-35/15N
End cover plate required
NO
Grounding connection
NO
Operating temperature max
120
℃
Operating temperature min
-40
℃
UL Recognized
YES
RoHS Approval
YES
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.