피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
DKU15
DINKLE
NEMA Terminal Blocks
Rail Mounting
Feed-Through single level
Powered by
CAD모델 선택
{dinkle/nema20terminal20blocks/rail20mounting/feed-through20single20level/dku15.prj},{NB=DKU15},{NAME=DKU15},{PREVIEW=../../../_pool_/09/c5/dku15.png},{PTTE=Feed-Through single level},{PH=7.00},{CR=BLACK (default)},{CNMD=Screw Connection},{LH=40.5},{WH=7},{HH=33.5(TS-35N)/41(TS-35/15N)},{CTDM=1},{NROFPS=01P},{LL=1},{CNPS=2},{IGML=PC},{IGMLGP=Ⅲa},{UL94FR=V2},{INRE=≥1000MΩ at DC 500V},{CRML=COPPER ALLOY},{POCS=Tin PLATED},{RDVE=630},{RDCT=17.5},{RDVE3_3=630},{RIV3_3=8},{RV_UL_CUL_B=600},{RC_UL_CUL_B=15},{RV_UL_CUL_C=600},{RC_UL_CUL_C=15},{RV_UL_CUL_D=600},{RC_UL_CUL_D=15},{SWTD=M3},{SRSE=PH2},{TT_MIN=0.6},{TT_MAX=1},{MGRL=TS-35N、TS-35/15N},{ECPR=YES},{GGCN=NO},{BOTHP=YES},{FP=YES},{OGTE_MAX=125},{OGTE_MIN=-40},{UL_R=YES},{ROHS_A=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
DINKLE
Description
DKU15 - Feed-Through single level,Screw Connection,Width:7.00mm,M3,600V,15A
Bill of material
DKU15
Name
DKU15
Preview
Product type
Feed-Through single level
Pitch
7.00
mm
Color
BLACK (default)
Connection method
Screw Connection
Length
40.5
mm
Width
7
mm
Height
33.5(TS-35N)/41(TS-35/15N)
mm
Circuit diagram
1
Number of poles
01P
Level
1
Connection points
2
Insulating material
PC
Insulating material group
Ⅲa
UL94 Flammability rating
V2
Insulation resistance
≥1000MΩ at DC 500V
Conductor material
COPPER ALLOY
Plating of conductor surface
Tin PLATED
Rated Voltage
630
V
Rated Current
17.5
A
Rated Voltage(III/3)
630
V
Rated Impulse Voltage(III/3)
8
kV
Rated Voltage (UL/CUL Group B)
600
V
Rated Current (UL/CUL Group B)
15
A
Rated Voltage (UL/CUL Group C)
600
V
Rated Current (UL/CUL Group C)
15
A
Rated Voltage (UL/CUL Group D)
600
V
Rated Current (UL/CUL Group D)
15
A
Screw thread
M3
Screwdriver size
PH2
Tightening torque min
0.6
N.m
Tightening torque max
1
N.m
Mounting rail
TS-35N、TS-35/15N
End cover plate required
YES
Grounding connection
NO
Back of the hand protection IP10(IEC60529)
YES
Finger protection IP20(IEC60529)
YES
Operating temperature max
125
℃
Operating temperature min
-40
℃
UL Recognized
YES
RoHS Approval
YES
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.