Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
DINKLE
描述
DKU20 - Feed-Through single level,Screw Connection,Width:8.20mm,M3.5,600V,20A
明细表
DKU20
品名
DKU20
产品预览
产品类型
Feed-Through single level
间距
8.20 mm
产品颜色
BLACK (default)
接线方式
Screw Connection
产品长度
40.5 mm
产品宽度
8.2 mm
产品高度
33.5(TS-35N)/41(TS-35/15N) mm
电位数
1
产品点数
01P
产品层数
1
连接点数
2
绝缘材料
PC
绝缘材料组别
Ⅲa
阻燃等级,符合UL94
V2
绝缘阻抗
≥1000MΩ at DC 500V
导体材料
COPPER ALLOY
导体表面镀层
Tin PLATED
额定电压
630 V
额定电流
24 A
额定电压(III/3)
630 V
额定冲击电压(III/3)
8 kV
额定电压 (UL/CUL标准B组)
600 V
额定电流 (UL/CUL标准B组)
20 A
额定电压 (UL/CUL标准C组)
600 V
额定电流 (UL/CUL标准C组)
20 A
额定电压 (UL/CUL标准D组)
600 V
额定电流 (UL/CUL标准D组)
20 A
螺纹规格
M3.5
螺丝刀规格
PH2
最小扭矩
1 N.m
最大扭矩
1.3 N.m
安装轨道
TS-35N、TS-35/15N
是否需要边盖
YES
是否接地
NO
手背接触防护IP10
YES
手指接触防护IP20
YES
最高工作温度
125
最低工作温度
-40
UL认证
YES
RoHS许可
YES
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处