피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
DP1.5N-TR-PE
DINKLE
DIN Rail Terminal Blocks
Push-in Design
Grounding Terminal Block
Powered by
CAD모델 선택
{dinkle/din20rail20terminal20blocks/push-in20design/grounding20terminal20block/dp1.5n-tr-pe.prj},{NB=DP1.5N-TR-PE},{NAME=DP1.5N-TR-PE},{PREVIEW=../../../_pool_/3c/12/dp1.5n-tr-pe.png},{PTCY=Grounding Terminal Block},{PH=3.50},{CR=YELLOW-GREEN (default)},{CNMD=Push-in Design},{LH=69.5},{WH=3.5},{HH=32(TS-35N)/39.5(TS-35/15N)},{CTDM=1},{NROFPS=01P},{LL=1},{CNPS=4},{IGML=PA66},{IGMLGP=I},{UL94FR=V0},{INRE=≥500MΩ at DC 500V},{CRML=COPPER ALLOY},{POCS=Tin PLATED},{RDVE=500},{RIV3_3=6},{CCSS_MIN=0.14},{CCSS_MAX=1.5},{CCSSD_MIN=0.14},{CCSSD_MAX=1.5},{CCSFWFWTI_MIN=0.25},{CCSFWFWTI_MAX=1.5},{CCSFWFWI_MIN=0.25},{CCSFWFWI_MAX=0.75},{RV_UL_CUL_B=300},{RV_UL_CUL_C=300},{MIN_WCAT_UL_CUL=26},{MAX_WCAT_UL_CUL=14},{SRSE=0.4x2.5},{SGLH=8},{MGRL=TS-35N、TS-35/15N},{ECPR=YES},{GGCN=YES},{BOTHP=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
DINKLE
Description
DP1.5N-TR-PE - Grounding Terminal Block,Push-in Design,Width:3.50mm,300V
Bill of material
DP1.5N-TR-PE
Name
DP1.5N-TR-PE
Preview
Product Category
Grounding Terminal Block
Pitch
3.50
mm
Color
YELLOW-GREEN (default)
Connection method
Push-in Design
Length
69.5
mm
Width
3.5
mm
Height
32(TS-35N)/39.5(TS-35/15N)
mm
Circuit diagram
1
Number of poles
01P
Level
1
Connection points
4
Insulating material
PA66
Insulating material group
I
UL94 Flammability rating
V0
Insulation resistance
≥500MΩ at DC 500V
Conductor material
COPPER ALLOY
Plating of conductor surface
Tin PLATED
Rated Voltage
500
V
Rated Impulse Voltage(III/3)
6
kV
Conductor cross section solid. min
0.14
mm²
Conductor cross section solid. max
1.5
mm²
Conductor cross section stranded. min
0.14
mm²
Conductor cross section stranded. max
1.5
mm²
Conductor cross section flexible,with min ferrule without insulation
0.25
mm²
Conductor cross section flexible,with max ferrule without insulation
1.5
mm²
Conductor cross section flexible,with min ferrule with insulation
0.25
mm²
Conductor cross section flexible,with max ferrule with insulation
0.75
mm²
Rated Voltage (UL/CUL Group B)
300
V
Rated Voltage (UL/CUL Group C)
300
V
Min. wire connection acc. to UL/CUL
26
AWG
Max. wire connection acc. to UL/CUL
14
AWG
Screwdriver size
0.4x2.5
Stripping Length
8
mm
Mounting rail
TS-35N、TS-35/15N
End cover plate required
YES
Grounding connection
YES
Back of the hand protection IP10(IEC60529)
YES
Finger protection IP20(IEC60529)
YES
Operating temperature max
120
℃
Operating temperature min
-40
℃
RoHS Approval
YES
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.