Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
DINKLE
描述
DP2.5-TR - Single Level Feed-through Terminal Block,Push-in Design,Width:5.10mm,600V,20A
明细表
DP2.5-TR
品名
DP2.5-TR
产品预览
产品类别
Single Level Feed-through Terminal Block
间距
5.10 mm
产品颜色
GREY (default)
接线方式
Push-in Design
产品长度
72.6 mm
产品宽度
5.1 mm
产品高度
36.5(TS-35N)/44(TS-35/15N) mm
电位数
1
产品点数
01P
产品层数
1
连接点数
4
绝缘材料
PA66
绝缘材料组别
I
阻燃等级,符合UL94
V0
绝缘阻抗
≥500MΩ at DC 500V
导体材料
COPPER ALLOY
导体表面镀层
Tin PLATED
额定电压
800 V
额定电流
24 A
额定电压(III/3)
800 V
额定冲击电压(III/3)
8 kV
最小硬质导线横截面积
0.14 mm²
最大硬质导线横截面积
4 mm²
最小柔性导线横截面积
0.14 mm²
最大柔性导线横截面积
2.5 mm²
柔性导线横截面积,最小的管状裸端子
0.25 mm²
柔性导线横截面积,最大的管状裸端子
2.5 mm²
柔性导线横截面积,最小的管状预绝缘端子
0.25 mm²
柔性导线横截面积,最大的管状预绝缘端子
2.5 mm²
具有相同截面积的二根柔性导线,最小的双线管状预绝缘端子
0.5 mm²
具有相同截面积的二根柔性导线,最大的双线管状预绝缘端子
0.5 mm²
额定电压 (UL/CUL标准B组)
600 V
额定电流 (UL/CUL标准B组)
20 A
额定电压 (UL/CUL标准D组)
600 V
额定电流 (UL/CUL标准D组)
20 A
最小導線,符合UL/CUL
26 AWG
最大導線,符合UL/CUL
12 AWG
最小硬质導線,符合UL/CUL
26 AWG
最大硬质導線,符合UL/CUL
12 AWG
螺丝刀规格
0.6x3.5
剥线长度
10 mm
安装轨道
TS-35N、TS-35/15N
是否需要边盖
YES
是否接地
NO
手背接触防护IP10
YES
手指接触防护IP20
YES
最高工作温度
120
最低工作温度
-40
UL认证
YES
IEC认证
YES
LR认证
YES
RoHS许可
YES
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处