幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DP6N-PE
DINKLE
导轨端子
直插式
接地端子
Powered by
CAD模型選擇
{dinkle/din20rail20terminal20blocks/push-in20design/grounding20terminal20block/dp6n-pe.prj},{NB=DP6N-PE},{NAME=DP6N-PE},{PREVIEW=../../../_pool_/2e/ab/dp6n-pe.png},{PTCY=Grounding Terminal Block},{PH=8.00},{CR=YELLOW-GREEN (default)},{CNMD=Push-in Design},{LH=57.8},{WH=8},{HH=43.5(TS-35N)/51(TS-35/15N)},{CTDM=1},{NROFPS=01P},{LL=1},{CNPS=2},{IGML=PA66},{IGMLGP=I},{UL94FR=V0},{INRE=≥500MΩ at DC 500V},{CRML=COPPER ALLOY},{POCS=Tin PLATED},{RDVE=1000},{RDVE3_3=1000},{RIV3_3=8},{CCSS_MIN=0.5},{CCSS_MAX=10},{CCSSD_MIN=0.5},{CCSSD_MAX=6},{CCSFWFWTI_MIN=0.5},{CCSFWFWTI_MAX=6},{CCSFWFWI_MIN=0.5},{CCSFWFWI_MAX=6},{CSCSFFIDW_MIN=0.5},{CSCSFFIDW_MAX=1.5},{RV_UL_CUL_B=600},{RV_UL_CUL_C=600},{MIN_WCAT_UL_CUL=20},{MAX_WCAT_UL_CUL=8},{MIN_SWCAT_UL_CUL=20},{MAX_SWCAT_UL_CUL=8},{SRSE=0.8X4.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
DINKLE
描述
DP6N-PE - Grounding Terminal Block,Push-in Design,Width:8.00mm,600V
明细表
DP6N-PE
品名
DP6N-PE
产品预览
产品类别
Grounding Terminal Block
间距
8.00
mm
产品颜色
YELLOW-GREEN (default)
接线方式
Push-in Design
产品长度
57.8
mm
产品宽度
8
mm
产品高度
43.5(TS-35N)/51(TS-35/15N)
mm
电位数
1
产品点数
01P
产品层数
1
连接点数
2
绝缘材料
PA66
绝缘材料组别
I
阻燃等级,符合UL94
V0
绝缘阻抗
≥500MΩ at DC 500V
导体材料
COPPER ALLOY
导体表面镀层
Tin PLATED
额定电压
1000
V
额定电压(III/3)
1000
V
额定冲击电压(III/3)
8
kV
最小硬质导线横截面积
0.5
mm²
最大硬质导线横截面积
10
mm²
最小柔性导线横截面积
0.5
mm²
最大柔性导线横截面积
6
mm²
柔性导线横截面积,最小的管状裸端子
0.5
mm²
柔性导线横截面积,最大的管状裸端子
6
mm²
柔性导线横截面积,最小的管状预绝缘端子
0.5
mm²
柔性导线横截面积,最大的管状预绝缘端子
6
mm²
具有相同截面积的二根柔性导线,最小的双线管状预绝缘端子
0.5
mm²
具有相同截面积的二根柔性导线,最大的双线管状预绝缘端子
1.5
mm²
额定电压 (UL/CUL标准B组)
600
V
额定电压 (UL/CUL标准C组)
600
V
最小導線,符合UL/CUL
20
AWG
最大導線,符合UL/CUL
8
AWG
最小硬质導線,符合UL/CUL
20
AWG
最大硬质導線,符合UL/CUL
8
AWG
螺丝刀规格
0.8X4.0
剥线长度
12~13
mm
安装轨道
TS-35N、TS-35/15N
是否需要边盖
YES
是否接地
YES
手背接触防护IP10
YES
手指接触防护IP20
YES
最高工作温度
120
℃
最低工作温度
-40
℃
UL认证
YES
RoHS许可
YES
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處