您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
PM4N
DINKLE
导轨端子
螺丝式
面板固定式端子
Powered by
CAD模型選擇
{dinkle/din20rail20terminal20blocks/screw20connection/panel20mounting20terminal20block/pm4n.prj},{NB=PM4N},{NAME=PM4N},{PREVIEW=../../../_pool_/da/ad/pm4n.png},{PTCY=Panel Mounting Terminal block},{PH=6.10},{CR=GREY (default)},{CNMD=Screw Connection},{LH=22},{WH=6.1},{HH=23},{CTDM=1},{NROFPS=01P},{LL=1},{CNPS=2},{IGML=PA66},{IGMLGP=I},{UL94FR=V0},{INRE=≥500MΩ at DC 500V},{CRML=COPPER ALLOY},{POCS=Tin PLATED},{RDVE=500},{RDCT=32},{RDVE3_3=500},{RIV3_3=6},{CCSS_MIN=0.5},{CCSS_MAX=6},{CCSSD_MIN=0.5},{CCSSD_MAX=4},{CCSFWFWTI_MIN=0.5},{CCSFWFWTI_MAX=4},{CCSFWFWI_MIN=0.5},{CCSFWFWI_MAX=4},{CWSCSS_MIN=0.5},{CWSCSS_MAX=2.5},{CWSCSSD_MIN=0.5},{CWSCSSD_MAX=2.5},{CWSCSFWFWI_MIN=0.5},{CWSCSFWFWI_MAX=2.5},{CSCSFFIDW_MIN=0.5},{CSCSFFIDW_MAX=1},{RV_UL_CUL_B=300},{RC_UL_CUL_B=30},{RV_UL_CUL_C=300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
DINKLE
描述
PM4N - Panel Mounting Terminal block,Screw Connection,Width:6.10mm,M3,300V,30A
明细表
PM4N
品名
PM4N
产品预览
产品类别
Panel Mounting Terminal block
间距
6.10
mm
产品颜色
GREY (default)
接线方式
Screw Connection
产品长度
22
mm
产品宽度
6.1
mm
产品高度
23
mm
电位数
1
产品点数
01P
产品层数
1
连接点数
2
绝缘材料
PA66
绝缘材料组别
I
阻燃等级,符合UL94
V0
绝缘阻抗
≥500MΩ at DC 500V
导体材料
COPPER ALLOY
导体表面镀层
Tin PLATED
额定电压
500
V
额定电流
32
A
额定电压(III/3)
500
V
额定冲击电压(III/3)
6
kV
最小硬质导线横截面积
0.5
mm²
最大硬质导线横截面积
6
mm²
最小柔性导线横截面积
0.5
mm²
最大柔性导线横截面积
4
mm²
柔性导线横截面积,最小的管状裸端子
0.5
mm²
柔性导线横截面积,最大的管状裸端子
4
mm²
柔性导线横截面积,最小的管状预绝缘端子
0.5
mm²
柔性导线横截面积,最大的管状预绝缘端子
4
mm²
具有相同截面积的二根最小硬质导线横截面积
0.5
mm²
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积
2.5
mm²
具有相同截面积的二根最小柔性导线横截面积
0.5
mm²
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积
2.5
mm²
具有相同截面积的二根柔性导线,最小的管状裸端子
0.5
mm²
具有相同截面积的二根柔性导线,最大的管状裸端子
2.5
mm²
具有相同截面积的二根柔性导线,最小的双线管状预绝缘端子
0.5
mm²
具有相同截面积的二根柔性导线,最大的双线管状预绝缘端子
1
mm²
额定电压 (UL/CUL标准B组)
300
V
额定电流 (UL/CUL标准B组)
30
A
额定电压 (UL/CUL标准C组)
300
V
额定电流 (UL/CUL标准C组)
30
A
额定电压 (UL/CUL标准D组)
600
V
额定电流 (UL/CUL标准D组)
5
A
最小導線,符合UL/CUL
22
AWG
最大導線,符合UL/CUL
10
AWG
螺纹规格
M3
螺丝刀规格
0.6x3.5,PH0
最小扭矩
0.5
N.m
最大扭矩
0.6
N.m
剥线长度
7~8
mm
是否需要边盖
YES
是否接地
NO
手背接触防护IP10
YES
手指接触防护IP20
YES
最高工作温度
120
℃
最低工作温度
-40
℃
UL认证
YES
IEC认证
YES
RoHS许可
YES
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處