Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
DINKLE
描述
PPAC-50 - Panel Feed-through,Screw Connection,M6,600V,150A
明细表
PPAC-50
品名
PPAC-50
产品预览
产品类型
Panel Feed-through
间距
18.80 mm
产品颜色
GREY (default)
接线方式
Screw Connection
产品长度
18.8 mm
产品宽度
43+35 mm
产品高度
55 mm
电位数
1
产品点数
01P
产品层数
1
连接点数
2
绝缘材料
PA66
绝缘材料组别
I
阻燃等级,符合UL94
V0
绝缘阻抗
≥500MΩ at DC 500V
导体材料
COPPER ALLOY
导体表面镀层
Tin Plated
额定电压
800(1.0~2.5mm mounting plate and plastic mounting plate).630(2.5~6.0mm mounting plate) V
额定电流
150 A
额定电压(III/3)
800(1.0~2.5mm mounting plate and plastic mounting plate).630(2.5~6.0mm mounting plate) V
额定冲击电压(III/3)
8 kV
最小硬质导线横截面积
16 mm²
最大硬质导线横截面积
50 mm²
最小柔性导线横截面积
16 mm²
最大柔性导线横截面积
50 mm²
额定电压 (UL/CUL标准B组)
600 V
额定电流 (UL/CUL标准B组)
150 A
额定电压 (UL/CUL标准C组)
600 V
额定电流 (UL/CUL标准C组)
150 A
额定电压 (UL/CUL标准D组)
600 V
额定电流 (UL/CUL标准D组)
5 A
最小導線,符合UL/CUL
6 AWG
最大導線,符合UL/CUL
1/0 AWG
最小硬质導線,符合UL/CUL
6 AWG
最大硬质導線,符合UL/CUL
1/0 AWG
螺丝刀规格
#5
剥线长度
18~19 mm
手指接触防护IP20
YES
最高工作温度
120
最低工作温度
-40
UL认证
YES
IEC认证
YES
RoHS许可
YES
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处