피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
TKE02
DINKLE
PCB Terminal blocks and PCB Connectors
Transformer Terminal Block
Powered by
CAD모델 선택
{dinkle/pcb20terminal20blocks20and20pcb20connectors/transformer20terminal20block/tke02.prj},{NB=TKE02},{NAME=TKE02},{PREVIEW=../../_pool_/02/1f/tke02.png},{PTTE=Transformer Terminal Block},{PH=7.50},{CR=GREY (default)},{CNMD=Screw Connection},{TEOFLG=Rail mounting},{LH=16.5},{WH=25},{HH=24},{CTDM=2},{NROFPS=02P},{LL=1},{CNPS=4},{IGML=PA66},{IGMLGP=I},{UL94FR=V0},{INRE=≥500MΩ at DC 500V},{CRML=COPPER ALLOY},{POCS=Tin PLATED},{RDVE=800},{RDCT=17.5},{RDVE2_2=1000},{RDVE3_2=800},{RDVE3_3=630},{RIV2_2=8},{RIV3_2=8},{RIV3_3=8},{CCSS_MIN=0.5},{CCSS_MAX=1.5},{CCSSD_MIN=0.5},{CCSSD_MAX=1.5},{RV_UL_CUL_B=600},{RC_UL_CUL_B=15},{RV_UL_CUL_C=600},{RC_UL_CUL_C=15},{RV_UL_CUL_D=600},{RC_UL_CUL_D=15},{MIN_WCAT_UL_CUL=20},{MAX_WCAT_UL_CUL=16},{MIN_SWCAT_UL_CUL=20},{MAX_SWCAT_UL_CUL=16},{SWTD=M3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
DINKLE
Description
TKE02 - Transformer Terminal Block,Screw Connection,Pitch:7.50mm,M3,600V,15A
Bill of material
TKE02
Name
TKE02
Preview
Product type
Transformer Terminal Block
Pitch
7.50
mm
Color
GREY (default)
Connection method
Screw Connection
Type of locking
Rail mounting
Length
16.5
mm
Width
25
mm
Height
24
mm
Circuit diagram
2
Number of poles
02P
Level
1
Connection points
4
Insulating material
PA66
Insulating material group
I
UL94 Flammability rating
V0
Insulation resistance
≥500MΩ at DC 500V
Conductor material
COPPER ALLOY
Plating of conductor surface
Tin PLATED
Rated Voltage
800
V
Rated Current
17.5
A
Rated Voltage(II/2)
1000
V
Rated Voltage(III/2)
800
V
Rated Voltage(III/3)
630
V
Rated Impulse Voltage(II/2)
8
kV
Rated Impulse Voltage(III/2)
8
kV
Rated Impulse Voltage(III/3)
8
kV
Conductor cross section solid. min
0.5
mm²
Conductor cross section solid. max
1.5
mm²
Conductor cross section stranded. min
0.5
mm²
Conductor cross section stranded. max
1.5
mm²
Rated Voltage (UL/CUL Group B)
600
V
Rated Current (UL/CUL Group B)
15
A
Rated Voltage (UL/CUL Group C)
600
V
Rated Current (UL/CUL Group C)
15
A
Rated Voltage (UL/CUL Group D)
600
V
Rated Current (UL/CUL Group D)
15
A
Min. wire connection acc. to UL/CUL
20
AWG
Max. wire connection acc. to UL/CUL
16
AWG
Min. solid wire connection acc. to UL/CUL
20
AWG
Max. solid wire connection acc. to UL/CUL
16
AWG
Screw thread
M3
Screwdriver size
1x5.5,PH2
Stripping Length
9~10
mm
Finger protection IP20(IEC60529)
YES
Operating temperature max
120
℃
Operating temperature min
-40
℃
UL Recognized
YES
RoHS Approval
YES
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.