Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
DINKLE
描述
TKE02 - Transformer Terminal Block,Screw Connection,Pitch:7.50mm,M3,600V,15A
明细表
TKE02
品名
TKE02
产品预览
产品类型
Transformer Terminal Block
间距
7.50 mm
产品颜色
GREY (default)
接线方式
Screw Connection
固定方式
Rail mounting
产品长度
16.5 mm
产品宽度
25 mm
产品高度
24 mm
电位数
2
产品点数
02P
产品层数
1
连接点数
4
绝缘材料
PA66
绝缘材料组别
I
阻燃等级,符合UL94
V0
绝缘阻抗
≥500MΩ at DC 500V
导体材料
COPPER ALLOY
导体表面镀层
Tin PLATED
额定电压
800 V
额定电流
17.5 A
额定电压(II/2)
1000 V
额定电压(III/2)
800 V
额定电压(III/3)
630 V
额定冲击电压(II/2)
8 kV
额定冲击电压(III/2)
8 kV
额定冲击电压(III/3)
8 kV
最小硬质导线横截面积
0.5 mm²
最大硬质导线横截面积
1.5 mm²
最小柔性导线横截面积
0.5 mm²
最大柔性导线横截面积
1.5 mm²
额定电压 (UL/CUL标准B组)
600 V
额定电流 (UL/CUL标准B组)
15 A
额定电压 (UL/CUL标准C组)
600 V
额定电流 (UL/CUL标准C组)
15 A
额定电压 (UL/CUL标准D组)
600 V
额定电流 (UL/CUL标准D组)
15 A
最小導線,符合UL/CUL
20 AWG
最大導線,符合UL/CUL
16 AWG
最小硬质導線,符合UL/CUL
20 AWG
最大硬质導線,符合UL/CUL
16 AWG
螺纹规格
M3
螺丝刀规格
1x5.5,PH2
剥线长度
9~10 mm
手指接触防护IP20
YES
最高工作温度
120
最低工作温度
-40
UL认证
YES
RoHS许可
YES
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处