您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DPP2.5N-PE
DINKLE
导轨端子
直插式
接地端子
Powered by
CAD模型選擇
{dinkle/din20rail20terminal20blocks/push-in20design/grounding20terminal20block/dpp2.5n-pe.prj},{NB=DPP2.5N-PE},{NAME=DPP2.5N-PE},{PREVIEW=../../../_pool_/50/85/dpp2.5n-pe.png},{PTCY=Grounding Terminal Block},{PH=5.10},{CR=YELLOW-GREEN (default)},{CNMD=Push-in Design},{LH=69},{WH=5.1},{HH=47.5(TS-35N)/55(TS-35/15N)},{CTDM=1},{NROFPS=01P},{LL=2},{CNPS=4},{IGML=PA66},{IGMLGP=I},{UL94FR=V0},{INRE=≥500MΩ at DC 500V},{CRML=COPPER ALLOY},{POCS=Tin PLATED},{RDVE=500},{RDVE3_3=500},{RIV3_3=6},{CCSS_MIN=0.14},{CCSS_MAX=4},{CCSSD_MIN=0.14},{CCSSD_MAX=2.5},{CCSFWFWTI_MIN=0.25},{CCSFWFWTI_MAX=2.5},{CCSFWFWI_MIN=0.25},{CCSFWFWI_MAX=2.5},{CSCSFFIDW_MIN=0.5},{CSCSFFIDW_MAX=0.5},{RV_UL_CUL_B=300},{RV_UL_CUL_C=300},{MIN_WCAT_UL_CUL=26},{MAX_WCAT_UL_CUL=12},{MIN_SWCAT_UL_CUL=26},{MAX_SWCAT_UL_CUL=12}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
DINKLE
描述
DPP2.5N-PE - Grounding Terminal Block,Push-in Design,Width:5.10mm,300V
明细表
DPP2.5N-PE
品名
DPP2.5N-PE
产品预览
产品类别
Grounding Terminal Block
间距
5.10
mm
产品颜色
YELLOW-GREEN (default)
接线方式
Push-in Design
产品长度
69
mm
产品宽度
5.1
mm
产品高度
47.5(TS-35N)/55(TS-35/15N)
mm
电位数
1
产品点数
01P
产品层数
2
连接点数
4
绝缘材料
PA66
绝缘材料组别
I
阻燃等级,符合UL94
V0
绝缘阻抗
≥500MΩ at DC 500V
导体材料
COPPER ALLOY
导体表面镀层
Tin PLATED
额定电压
500
V
额定电压(III/3)
500
V
额定冲击电压(III/3)
6
kV
最小硬质导线横截面积
0.14
mm²
最大硬质导线横截面积
4
mm²
最小柔性导线横截面积
0.14
mm²
最大柔性导线横截面积
2.5
mm²
柔性导线横截面积,最小的管状裸端子
0.25
mm²
柔性导线横截面积,最大的管状裸端子
2.5
mm²
柔性导线横截面积,最小的管状预绝缘端子
0.25
mm²
柔性导线横截面积,最大的管状预绝缘端子
2.5
mm²
具有相同截面积的二根柔性导线,最小的双线管状预绝缘端子
0.5
mm²
具有相同截面积的二根柔性导线,最大的双线管状预绝缘端子
0.5
mm²
额定电压 (UL/CUL标准B组)
300
V
额定电压 (UL/CUL标准C组)
300
V
最小導線,符合UL/CUL
26
AWG
最大導線,符合UL/CUL
12
AWG
最小硬质導線,符合UL/CUL
26
AWG
最大硬质導線,符合UL/CUL
12
AWG
螺丝刀规格
0.6x3.5
剥线长度
10
mm
安装轨道
TS-35N、TS-35/15N
是否需要边盖
YES
是否接地
YES
手背接触防护IP10
YES
手指接触防护IP20
YES
最高工作温度
120
℃
最低工作温度
-40
℃
RoHS许可
YES
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處